Produkt S15C-I-MQ
Konverter
Analog zu Modbus
Bestellnummer: 3810628- Schutzart IP67, IP68
- Kompaktes Gehäuse
- In-line Montage
- Anschluss über Kupplung, M12 x 1, 5-polig sowie Stecker, M12 x 1, 5-polig
- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- Eingang: Analog, 4..20 mA
- Ausgang: Modbus RTU
- Konvertiert das Stromsignal in einen 16 Bit Registerwert

Allgemeine Daten
EAN | 662488087364 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 26.31 g |
Technische Daten
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Kommunikationsprotokoll | RS485, Modbus RTU |
Eingangstyp | 0…20 mA |
Ausgangstyp | Modbus RTU (RS485) |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PVC, schwarz |
Umgebungstemperatur | 40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |