Produkt  SI-LS83E-Q5A

Sicherheitstechnik

Mechanischer Sicherheitsschalter

Bestellnummer: 3810873
    • Grenzschalter
    • Erfüllt IEC 60947-5-1
    • Ohne Zuhaltung
    • 2 Sicherheitsausgänge, Öffner
    • Pinbelegung kompatibel mit SSA-ISD-TCA
    • SIL 3 (IEC 61508)
    • PL e (ISO 13849-1)
#

Allgemeine Daten

EAN 662488089719
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 128  g

Technische Daten

Funktion Mechanischer Sicherheitsschalter
Bauform Quader
Ausgangsfunktion 2 x Öffner, potentialfrei
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
PL gemäß EN ISO 13849-1 Level e
SIL gemäß IEC 61508 3
Kategorie gemäß ISO 13849-1:2008 4
Codierungsstufe/Manipulationsschutz gering
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur -30…+80 °C
Schutzart IP65

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben