Produkt SI-LS100F-Q5A
Sicherheitstechnik
Mechanischer Sicherheitsschalter
Bestellnummer: 3810874- Grenzschalter
- Erfüllt IEC 60947-5-1
- Ohne Zuhaltung
- 2 Sicherheitsausgänge, Öffner
- Pinbelegung kompatibel mit SSA-ISD-TCA
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)

Allgemeine Daten
EAN | 662488089726 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 157 g |
Technische Daten
Funktion | Mechanischer Sicherheitsschalter |
Bauform | Quader |
Ausgangsfunktion | 2 x Öffner, potentialfrei |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
PL gemäß EN ISO 13849-1 | Level e |
SIL gemäß IEC 61508 | 3 |
Kategorie gemäß ISO 13849-1:2008 | 4 |
Codierungsstufe/Manipulationsschutz | gering |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
Umgebungstemperatur | -30…+80 °C |
Schutzart | IP65 |