Produkt R45C-2K-MQ
IO-Link Master
Bestellnummer: 3810974- Schutzart IP67, IP68
- Flaches, kompaktes Gehäuse
- In-line Montage
- Betriebsspannung: 18...30 VDC
- Eingang: Diskret
- Ausgang: Modbus RTU, Diskret
- Konvertiert die Schaltsignale in Modbusregister

Allgemeine Daten
EAN | 662488090531 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 87.77 g |
Technische Daten
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PVC, schwarz |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67/IP68 |
Datenblätter
deutsch | 821 KB |
englisch | 820 KB |
französisch | 821 KB |
spanisch | 819 KB |
tschechisch | 821 KB |
niederländisch | 820 KB |
rumänisch | 821 KB |
polnisch | 821 KB |
chinesisch | 874 KB |
türkisch | 821 KB |
Broschüre
Handbuch
R45C-2K-MQ IO-Link Master/Modbus Converter | 1795 KB |
IO-Link Configuration Software Instruction Manual | 5596 KB |
IO-Link Master for ModBus Converter | 915 KB |