Produkt  S15C-B21-KQ

Konverter

Diskret zu IO-Link

Bestellnummer: 3811188
    • Direkter Anschluss an einen analogen Sensor durch kompakte Bauform
    • Betriebsspannung: 18...30 VDC
    • Schutzart: IP67
    • Status LEDs für Signalstärke und Signalverlust
    • Parametrierung über IO-Link
    • Betriebsspannung: 18...30 VDC
    • Eingang: 2x Diskret
    • Ausgang: IO-Link, Diskret
    • Konvertiert die Schaltsignale in 16 Bit Prozessdaten
#

Allgemeine Daten

EAN 662488092450
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland TW
Gewicht 26.31  g

Technische Daten

Betriebsspannung 18…30 VDC
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Eingangstyp Bimodal (PNP/NPN)
Ausgangstyp IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PVC, schwarz
Umgebungstemperatur 40…+70 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben