Produkt  R45C-K-UQ

IO-Link zu Analog Spannung Konverter

Bestellnummer: 3812255
    • Schutzart IP67, IP68
    • Flaches, kompaktes Gehäuse
    • In-line Montage
    • Betriebsspannung: 18...30 VDC
    • Eingang: IO-Link
    • Ausgang: Analog Spannung, 0…10 V
    • Konvertiert das Spannungssignal in 16 Bit Prozessdaten
#

Allgemeine Daten

EAN 662488112332
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland US
Gewicht 786.98  g

Technische Daten

Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PVC, schwarz
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67/IP68

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben