Produkt R70SR2MQ
Funksystem
Serielle Datenübertragung in Baumtopologie
Serial Radio
Bestellnummer: 3812526- Schutzart IP65
- M30 x 1 mech. Einschraubgewinde
- Anschluss über Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
- Funkreichweite 1km
- Paketgröße max. 1500 Bytes
- Transferrate 250 kbps
- RS485-Schnittstelle: Halbduplex, 9.6kBd / 19.2kBd, 8 Datenbits, 1 Stopbit, Parität none
- Betriebsspannung: 10...30 VDC

Allgemeine Daten
EAN | 662488106607 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 206.84 g |
Technische Daten
Funktion | Baumtopologie |
Frequenzband | 2.4 GHz ISM Band |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Kommunikationsprotokoll | RS485, Modbus RTU |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart | IP65 |