Produkt  S15CM-PP-MQ

Konverter

PulsePro

Spannung zu PFM

Bestellnummer: 3812607
    • Direkter Anschluss an einen analogen Sensor durch kompakte Bauform
    • Betriebsspannung: 18...30 VDC
    • Eingang: Spannung, 0...10 V
    • Ausgang: PFM, 100...600 Hz
    • Schutzart: IP67
    • Status LEDs für Signalstärke und Signalverlust
    • Betriebsspannung: 12...30 VDC
    • Eingang: Analog, 0…10 V
    • Ausgang: PFM (Pulse Frequency Modulation)
    • Konvertiert das Stromsignal in ein 100-600Hz PFM-Signal
#

Allgemeine Daten

EAN 662488107475
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland US
Gewicht 24  g

Technische Daten

Betriebsspannung 18…30 VDC
Eingangstyp Bimodal (PNP/NPN)
Ausgangstyp Modbus RTU (RS485)
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PVC, schwarz
Umgebungstemperatur 40…+70 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben