Produkt  R70ER2MQ

Funksystem

Serielle Datenübertragung in Baumtopologie

Serial Radio

Bestellnummer: 3813378
    • Schutzart IP65
    • M30 x 1 mech. Einschraubgewinde
    • Anschluss über Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig sowie Kabel und Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig, D-codiert
    • Funkreichweite 1km
    • Paketgröße max. 1500 Bytes
    • Transferrate 250 kbps
    • RS485-Schnittstelle: Halbduplex, 9.6kBd / 19.2kBd, 8 Datenbits, 1 Stopbit, Parität none
    • Betriebsspannung: 10...30 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 662488130787
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland US
Gewicht 206.84  g

Technische Daten

Funktion Baumtopologie
Frequenzband 2.4 GHz ISM Band
Betriebsspannung 10…30 VDC
Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC, schwarz
Umgebungstemperatur -40…+85 °C
Schutzart IP65

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben