Produkt K30PAF1000AMGRY3Q
Pick-to-Light
Bestückungssensor
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Bestellnummer: 3814207- RGB-LED Anzeige mit bis zu 14 verschiedenen Lichtfarben
- Reflexionslicht-Taster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
- Reichweite: 20…1000 mm
- Schutzart IP67
- M12 Steckverbinder, 5-polig
- Betriebsspannung 10..30 VDC
- Bipolare Schaltfunktion – PNP/NPN
- Schließer
- Ansteuerung von benutzerdefinierten oder vordefinierten Lichtfarben
- Blinkfunktion, Alternierung, zweifarbige Darstellung, Intensitätskontrolle und weitere Animationen
- Pro Editor konfigurierbar, einstellbare I/O-Block Kompatibilität

Allgemeine Daten
| EAN | 662488482893 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 69 g |
Technische Daten
| Funktion | Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung |
| Lichtart | RGB |
| Anzahl der Farben/Segmente | 3 |
| Dimmbar | programmierbar |
| Kaskadierbar | nein |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner (Schließer voreingestellt), PNP/NPN |
| Kommunikationsprotokoll | BannerBus (ProEditor kompatibel) |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
| Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Datenblätter
| deutsch | 783 KB |
| englisch | 783 KB |
| französisch | 783 KB |
| spanisch | 782 KB |
| tschechisch | 130 KB |
| niederländisch | 783 KB |
| rumänisch | 784 KB |
| polnisch | 784 KB |
| chinesisch | 856 KB |