Produkt  S15S-R6000-MQ

Konverter

Stromwandler zu Modbus

Bestellnummer: 3815395
    • Betriebsspannung: 10...30 VDC
    • Eingang: Stromwandler
    • Ausgang: Modbus RTU
    • Konvertiert 20A oder 150A Stromwandlersignale in einen 16 Bit Registerwert
#

Allgemeine Daten

EAN 662488160395
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85043129900
Ursprungsland US
Gewicht 173  g

Technische Daten

Betriebsspannung 12…30 VDC
Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTU
Eingangstyp 0…6000 A
Ausgangstyp Modbus RTU (RS485)
Umgebungstemperatur 40…+70 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben