Produkt GS60BL4Q
Bildverarbeitung
Spotleuchte
Bestellnummer: 3815790- Erhöhte Sichtbarkeit und Effizienz bei Prüf- und Bildverarbeitungs-Anwendungen
- Große Leuchtfläche mit 60 mm Durchmesser
- Robustes, abgedichtetes Gehäuse mit Schutzart IP67
- 30 mm Montagesockel
- Betriebsspannung: 12…30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig
- Zweistufiges Dimmen (High/Low)

Allgemeine Daten
EAN | 662488178369 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310204 -/- Beleuchtung (Bildauswertung) (Beleuchtung) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 94054239900 |
Ursprungsland | MX |
Gewicht | 324 g |
Technische Daten
Funktion | Spotleuchte |
Lichtart | Blau |
Dimmbar | 2-stufig |
Kaskadierbar | nein |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 |
Gehäusewerkstoff | Aluminium, AL, schwarz |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP67 |
Datenblätter
deutsch | 785 KB |
englisch | 785 KB |
französisch | 786 KB |
spanisch | 784 KB |
tschechisch | 52 KB |
niederländisch | 785 KB |
rumänisch | 786 KB |
polnisch | 786 KB |
chinesisch | 860 KB |