Produkt SD50P300WKQP
LED-Anzeige
Matrix-LED Anzeige
Bestellnummer: 3817045- Programmierbare alphanumerische Matrix-LED Anzeige, 8 x 96 Pixel, weiße LEDs
- Status RGB-LEDs
- Vielzahl von Texten über IO-Link Prozessdaten
- Schutzart IP65
- Betriebsspannung: 18…30V DC
- Anschluss: 150mm Leitung mit Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig
- Parametrierung über IO-Link

Allgemeine Daten
EAN | 662488449070 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85312020900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 340 g |
Technische Daten
Funktion | LED-Matrix Anzeige |
Lichtart | Weiß |
Dimmbar | nein |
Kaskadierbar | nein |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 |
Leitungslänge | 0.150 m |
Gehäusewerkstoff | Polycarbonat/ABS, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, klar |
Umgebungstemperatur | -20…+50 °C |
Schutzart | IP65 |
Datenblätter
deutsch | 607 KB |
englisch | 607 KB |
französisch | 609 KB |
spanisch | 608 KB |
tschechisch | 51 KB |
niederländisch | 608 KB |
rumänisch | 609 KB |
polnisch | 609 KB |
chinesisch | 670 KB |