Produkt  SD50P300WD15QP

LED-Anzeige

Matrix-LED Anzeige

Bestellnummer: 3817046
    • Programmierbare alphanumerische Matrix-LED Anzeige, 8 x 96 Pixel, weiße LEDs
    • Status RGB-LEDs
    • Bis zu 15 verschiedene Texte
    • Text mit bis zu 16 fixe oder bis zu 32 durchlaufende Zeichen
    • Schutzart IP65
    • Betriebsspannung: 12…30V DC
    • Anschluss: 150mm Leitung mit Stecker, M12 x 1, gerade, 5-polig
    • Parametrierung über Pro Editor Software, benötigt MQDC-506-USB Adapterleitung oder PRO-KIT Anschlusszubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
#

Allgemeine Daten

EAN 662488449087
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85312020900
Ursprungsland US
Gewicht 340  g

Technische Daten

Funktion LED-Matrix Anzeige
Lichtart Weiß
Dimmbar nein
Kaskadierbar nein
Kommunikationsprotokoll BannerBus (ProEditor kompatibel)
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12
Leitungslänge 0.150  m
Gehäusewerkstoff Polycarbonat/ABS, schwarz
Fensterwerkstoff Polycarbonat, klar
Umgebungstemperatur -20…+50 °C
Schutzart IP65

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben