Produkt SD50P300WSQP
LED-Anzeige
Matrix-LED Anzeige
Bestellnummer: 3817047- Programmierbare alphanumerische Matrix-LED Anzeige, 8 x 96 Pixel, weiße LEDs
- Status RGB-LEDs
- Vielzahl von Texten über Modbus Kommunikation erstellbar
- Schutzart IP65
- Betriebsspannung: 12…30V DC
- Anschluss: 150mm Leitung mit Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig
- Parametrierung über Modbus

Allgemeine Daten
EAN | 662488449094 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85312020900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 346 g |
Technische Daten
Funktion | LED-Matrix Anzeige |
Lichtart | Weiß |
Dimmbar | nein |
Kaskadierbar | nein |
Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 |
Leitungslänge | 0.150 m |
Gehäusewerkstoff | Polycarbonat/ABS, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, klar |
Umgebungstemperatur | -20…+50 °C |
Schutzart | IP65 |