Produkt NI1.5-KSR13R-2AD4X2-0.2-RS4.4T/S34
Induktiver Sensor (Radial)
Abfrageset für die Spanntechnik
Bestellnummer: 4430121- kompakte Kraftspannerabfrage KSR13R mit zwei Sensoren und LEDs
- aktive Flächen radial
- Kunststoff, PBT‐GF20‐V0, schwarz
- Befestigungslöcher mit Metallhülsen
- Leitung: PUR strahlenvernetzt
- magnetfeldfest (schweißfest) für Gleich‐ und Wechselfelder
- nach Norm EN 60947‐5‐2
- nach Norm EN 61000‐4‐3
- nach Norm E03.75.020.N (7.2.6.1 CEM)
- DC 4‐Draht, 10…65 VDC
- 2 x Schließer
- Steckverbinder M12 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101096606 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 40 g |
Technische Daten
Bauform | Abfrageset für die Spanntechnik |
Bemessungsschaltabstand | 1.5 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 10…65 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, Zweidraht |
Schaltfrequenz | 0.250 kHz |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.20 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF20-V0 |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | magnetfeldfest |