Produkt BI1-Q6.5-AP6-0.4-PSG3M/S34
Induktiver Sensor
magnetfeldfest
Bestellnummer: 4613415- quaderförmig, Höhe 6.5 mm
- aktive Fläche seitlich
- Kunststoff, PP GR‐20
- magnetfeldfest (schweißfest) für Gleich‐ und Wechselfelder
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Pigtail mit M8 x 1 Steckverbinder

Allgemeine Daten
EAN | 4047101351590 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 14 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 20.2 x 17.2 x 6.5 mm, Q6.5 |
Bemessungsschaltabstand | 1 mm |
Einbaubedingungen | bündig |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Schaltfrequenz | 0.030 kHz |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1 |
Leitungslänge | 0.40 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP GR-20 |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | magnetfeldfest |