Produkt RSSD-RJ45S-4416-0.5M
Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6441628- Ethernet‐Leitung: 4‐polig, AWG 22
- CAT 5E
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: grün
- Schirm: Aluminiumfolie überlappend, Kupferdraht verzinnt
- Manteldurchmesser: 6.5 mm
- schleppkettentauglich
- ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und UL13
- halogenfrei nach IEC 60754
- flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und UL2556 VW1
- Zulassung: UL
- RoHS-konform
- PNO-konform
- RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
- M12-Stecker, gerade, D-codiert
- Leitungslänge: 0.5 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101368314 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | CZ |
Gewicht | 49 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, D-codiert |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, GD-Zn, vernickelt |
Steckverbinder B | Stecker, RJ45, gerade |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, UL 94 |
Netzwerkprotokoll | Ethernet |
Bemessungsspannung | 30 V |
Strombelastbarkeit | 1 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 6.5 mm |
Leitungslänge | 0.50 m |
Leitungsmantel | PUR, Grün |
Anzahl der Leiter | 4 |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | UL Listed |