Produkt  RSSD-RSSD-4416-15M

Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET

Verbindungsleitung

Bestellnummer: 6441661
    • Ethernet‐Leitung: 4‐polig, AWG 22
    • CAT 5E
    • Mantelmaterial: PUR
    • Mantelfarbe: grün
    • Schirm: Aluminiumfolie überlappend, Kupferdraht verzinnt
    • Manteldurchmesser: 6.5 mm
    • schleppkettentauglich
    • ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und UL13
    • halogenfrei nach IEC 60754
    • flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und UL2556 VW1
    • Zulassung: UL
    • RoHS-konform
    • PNO-konform
    • M12-Stecker, gerade
    • M12-Stecker, gerade, D-codiert
    • Leitungslänge: 15 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101368642
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- Buskabel
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland CZ
Gewicht 990  g

Technische Daten

Anwendung Daten
Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Stecker, M12x1, gerade, D-codiert
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, GD-Zn, vernickelt
Steckverbinder B Stecker, M12x1, gerade, D-codiert
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, GD-Zn, vernickelt
Netzwerkprotokoll Ethernet
Bemessungsspannung 48 V
Strombelastbarkeit 3 A
Leitungsdurchmesser Ø  6.5 mm
Leitungslänge 15.0 m
Leitungsmantel PUR, Grün
Anzahl der Leiter 4
Schutzart IP67
Zulassungen UL Listed

Montagezubehör

6936171

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben