Produkt  CABLE FBY-YE/SD-1000M

Feldbusleitung für Feldbussysteme

nach IEC61158-2

Bestellnummer: 6611112
    • Feldbusleitung, Typ A nach IEC 61158‐2
    • PVC‐Außenmantel, Farbe gelb
    • Öl‐, Gas‐ und Sonnenlichtbeständig
    • Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 und 2, Gruppe II, gem. IEC 60079-14
    • Verlegung im Innen- und Außenbereich, auf Gestellen, Pritschen und in Installationsrohre
    • Temperaturbereich ‐40 … +75 °C
    • Kabelquerschnitt: 18/7 AWG (0.8 mm2)
    • Leitungslänge: 1000 Meter
#

Allgemeine Daten

eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- Buskabel
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland DE
Gewicht 89600  g

Technische Daten

Anwendung Daten
Netzwerkprotokoll FOUNDATION fieldbus
Bemessungsspannung 300 V
Leitungsdurchmesser Ø  8 mm
Leitungslänge 1000.0 m
Leitungsmantel PVC, Gelb
Anzahl der Leiter 2
Zulassungen UL

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben