Produkt CABLE FBY-YE/SD-250M
Feldbusleitung für Feldbussysteme
nach IEC61158-2
Bestellnummer: 6611114- Feldbusleitung, Typ A nach IEC 61158‐2
- PVC‐Außenmantel, Farbe gelb
- Öl‐, Gas‐ und Sonnenlichtbeständig
- Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 und 2, Gruppe II, gem. IEC 60079-14
- Verlegung im Innen- und Außenbereich, auf Gestellen, Pritschen und in Installationsrohre
- Temperaturbereich ‐40 … +75 °C
- Kabelquerschnitt: 18/7 AWG (0.8 mm2)
- Leitungslänge: 250 Meter

Allgemeine Daten
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 18750 g |
Technische Daten
| Anwendung | Daten |
| Netzwerkprotokoll | FOUNDATION fieldbus |
| Bemessungsspannung | 300 V |
| Leitungsdurchmesser | Ø 8 mm |
| Leitungslänge | 250.0 m |
| Leitungsmantel | PVC, Gelb |
| Anzahl der Leiter | 2 |
| Zulassungen | UL |