Produkt  TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDS

Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet

CODESYS V3

Bestellnummer: 6814120
    • CODESYS V3 PLC Runtime
    • CODESYS OPC-UA Server / Client
    • PROFINET-Device, EtherNet/IP-Device oder Modbus TCP-Client/Server
    • 4 Kanäle mit M12-Anschluss für RFID
    • 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A
    • Switched oder Dual-MAC-Mode
    • Integrierter Ethernet-Switch
    • Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Schock- und schwingungsgeprüft
    • Vollvergossene Modulelektronik
    • Schutzart IP65/IP67/IP69K
    • ATEX Zone 2/22
    • CCC-Ex
    • Integration an SPS-Systeme ohne speziellen Funktionsbaustein
    • Bis zu 128 Byte Nutzdaten pro Schreib-/Lesezyklus je Kanal sowie Nutzung von Fragmenten mit jeweils 16 Kilobyte FIFO-Speicher
    • Daten-Interface zur komfortablen Nutzung der RFID-Funktionalität
    • Continuous HF-Busmodus mit bis zu 32 HF-Schreib-Lese-Köpfen pro Kanal
    • 4 Kanäle mit M12-Anschluss für RFID
    • 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101376753
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85371091990
Ursprungsland DE
Gewicht 643  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Signalart RFID, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
Anschlusstechnik Signal M12
Gerätetyp I/O-Modul, Kompaktstation
Übertragungsrate Ethernet 10/100 Mbit/s
Anschlusstechnik Ethernet 2 x M12, 4-polig, D-codiert
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP65/IP67/IP69K
Zulassungen ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

6914150
6604801
U2282-0

Anschlusszubehör - I/O

6625608
6628112
6625640

Anschlusszubehör - Netzwerk

6635170
6635579
6635538

Anschlusszubehör - Technologie

6699200
7030331
6633193

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben