Produkt TX-CAN
TX HMI / PLC Serie
Plug-In Modul
CANopen Manager
Bestellnummer: 6828210- Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit HMIs der TX700 und TX800 Produktfamilie
- CANopen Manager/Master in CODESYS
- Max. 1 Mbit Übertragungsgeschwindigkeit
- Unterstützt CAN 2.0A und 2.0B
- Galvanisch entkoppelt
- 9-poliger SUB-D Stecker Anschluss
- Mit Plug-In Erweiterungssteckplatz
Allgemeine Daten
EAN | 4047101404753 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 180 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TX500, TX700 |
Gerätetyp | Erweiterungsmodul |
Montage | auf HMIs der TX500 und TX700 Serie |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |