Produkt PSU67-11-2420/M
Kompaktes Schaltnetzteil in IP67
24 VDC Ausgangsspannung - 2 A Ausgangsstrom
Bestellnummer: 6884140- Breiter Temperaturbereich
- LED Zustandsanzeige

Allgemeine Daten
EAN | 4047101556445 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- Gleichstromversorgung |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85044083900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 833 g |
Technische Daten
Spannungsversorgung | 230 VUC |
Ausgangsnennspannung | 24 V |
Ausgangsspannung | 24 VDC |
Nennstrom | 2 A |
Parallelbetrieb | nein |
Power Good Output | Nein |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder |
Abmessungen | 85 x 172 x 35 mm |
Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
![]() |
FW-MRKPM0316-P-S-0608
Konfektionierbare Kupplung, 7/8”, gerade, 3-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 6.0 bis 8.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 1.0 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfmutter |
6914501 |
![]() |
B4231-0/9
Konfektionierbare Kupplung, 7/8”, gewinkelt, 3-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 6.0 bis 8.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 1.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfmutter |
6901114 |
![]() |
RSM 40-2M
Spannungsversorgungsleitung, 7/8”-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, gelb; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com |
U2084-1 |
![]() |
RSM 40 RKM 50-2M/BL67
Versorgungsleitung, 7/8”-Stecker, gerade, 4-polig auf 7/8”-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, gelb |
U-19553 |
![]() |
RSM-2RKM50
Spannungsversorgung T-Stück, 1x 7/8”-Stecker, 2 x 7/8”-Kupplung, 5-polig, Strombelastbarkeit: 9 A, Bemessungsspannung: 250 V, Temperatur: -40 °C … +80 °C, Parallelverdrahtung |
6914950 |
![]() |
FW-MRSPM0416-P-S-1012
Konfektionierbarer Stecker, 7/8”, gerade, 4-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 10.0 bis 12.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 1.0 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfmutter |
6914510 |
![]() |
BS4241-0/9
Konfektionierbarer Stecker, 7/8”, gewinkelt, 4-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 6.0 bis 8.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 1.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfmutter |
6901020 |