Produkt  TW-L86-54-C-B128

Datenträger HF

Smart-Card

Bestellnummer: 6900479
    • EEPROM, Speichergröße 128 Byte
    • Nicht für direkte Montage auf Metall geeignet
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101289657
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85235110000
Ursprungsland CN
Gewicht 5  g

Technische Daten

Technologie HF RFID
Speicherart EEPROM
Bauform Smart-Card
Baugrösse 86 x 54 mm
Montage metallfrei
Speichergröße 128  Byte
Frei nutzbarer Speicher 112  Byte
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC
Material aktive Fläche Kunststoff, PC
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff -25...+50 °C
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich -20...+50 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben