Produkt TW-R30-K2
Datenträger HF
Bestellnummer: 6900506- Die Datenträger müssen vor Einsatz einer hinreichenden Eignungsprüfung in Form von Belastungstests in den jeweils vorgesehen Temperaturprozessen unterzogen werden.
- Folgender Belastungstest wurde bei diesem Datenträger vorgenommen:Zyklische Temperaturbelastung: 5 Min. bei -40°C – 5 Min. bei 90°CAnzahl getesteter Zyklen: 100, Übergangszeit: 30 SekundenDauerbelastung: 140°C für 100 h
- Dieser erfolgreich durchgeführte Test impliziert nicht die Eignung für eine spezifische Applikation, sondern dient lediglich als Nachweis der grundsätzlichen Verwendbarkeit.
- FRAM, Speichergröße 2 kByte
- Nicht für direkte Montage auf Metall geeignet

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101543469 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
| Ursprungsland | MY |
| Gewicht | 3 g |
Technische Daten
| Technologie | HF RFID |
| Speicherart | FRAM |
| Bauform | Hard-Tag |
| Gehäusedurchmesser | Ø 30 mm |
| Montage | metallfrei |
| Speichergröße | 2048 Byte |
| Frei nutzbarer Speicher | 2000 Byte |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA6 |
| Material aktive Fläche | Kunststoff, PA6, schwarz |
| Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -40...+85 °C |
| Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -40...+90 °C |
| Schutzart | IP69K |