Produkt MF-R50
Zubehör
Montageflansch
Bestellnummer: 6901151- Mit Hilfe des Montageflansches ist es möglich, den Datenträger TW-R50-M-B128 (-K2) mit 2 Schrauben auf oder in Metall zu montieren

Allgemeine Daten
EAN | 4047101209624 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 110 g |
Technische Daten
Zubehörart | Montageflansch |
Verwendung für | Datenträger |
Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |