Produkt BSS-SPV5
Montagezubehör
Anschweißplatte für Befestigungsschellen
Bestellnummer: 6901324- Anschweißplatte für Befestigungsschellen
- Werkstoff: Metall, ST 37

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101246513 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 81 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Zubehör für Befestigungsschellen |
| Verwendung für | Induktive Sensoren Quaderförmige Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe |
| Baugrösse | 30 x 100 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall, ST 37 |