Produkt TW-BV10X1.5-19-K2
Datenträger HF
Bestellnummer: 6901382- M10 Schraubbolzen mit gelber Kappe
- FRAM, Speichergröße 2 kByte
- Minimum 300 Montagezyklen bei 2 Nm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101198751 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 19 g |
Technische Daten
| Technologie | HF RFID |
| Speicherart | FRAM |
| Bauform | Hard-Tag mit Gewinde |
| Gehäusedurchmesser | Ø 10 mm |
| Montage | auf Metall |
| Speichergröße | 2048 Byte |
| Frei nutzbarer Speicher | 2000 Byte |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4435 (AISI 316L) |
| Material aktive Fläche | Kunststoff, PA6.6, gelb |
| Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -25...+85 °C |
| Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -45...+85 °C |
| Schutzart | IP67/IP69K |