Produkt TW-BD10X1.5-19-B128
Datenträger HF
Bestellnummer: 6901384- M10 Schraubbolzen mit gelber Kappe
- EEPROM, Speichergröße 128 Byte
- Nur handfest anziehen, 0,56 Nm max.

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101198775 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
| Ursprungsland | MX |
| Gewicht | 5 g |
Technische Daten
| Technologie | HF RFID |
| Speicherart | EEPROM |
| Bauform | Hard-Tag mit Gewinde |
| Gehäusedurchmesser | Ø 10 mm |
| Montage | auf Metall |
| Speichergröße | 128 Byte |
| Frei nutzbarer Speicher | 112 Byte |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Delrin |
| Material aktive Fläche | Kunststoff, PA6.6, gelb |
| Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -25...+85 °C |
| Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -45...+85 °C |
| Schutzart | IP67/IP69K |