Produkt TW-R30-M-K2
Datenträger HF
Bestellnummer: 7030206- 3 verschiedene Montagemöglichkeiten (mit Zubehör) in oder auf Metall
- FRAM, Speichergröße 2 kByte
- Für direkte Montage auf und in Metall geeignet

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101206883 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 18 g |
Technische Daten
| Technologie | HF RFID |
| Speicherart | FRAM |
| Bauform | Hard-Tag |
| Gehäusedurchmesser | Ø 30 mm |
| Montage | auf Metall, in Metall |
| Speichergröße | 2048 Byte |
| Frei nutzbarer Speicher | 2000 Byte |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PET |
| Material aktive Fläche | Kunststoff, PET, schwarz |
| Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -25...+85 °C |
| Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -40...+85 °C |
| Schutzart | IP68 |