Produkt TW-R50-M-K2
Datenträger HF
Bestellnummer: 7030229- 3 verschiedene Montagemöglichkeiten (mit Zubehör) in oder auf Metall
- FRAM, Speichergröße 2 kByte
- Für direkte Montage auf und in Metall geeignet
Allgemeine Daten
EAN | 4047101115215 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 46 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID |
Speicherart | FRAM |
Bauform | Hard-Tag |
Gehäusedurchmesser | Ø 50 mm |
Montage | auf Metall, in Metall |
Speichergröße | 2048 Byte |
Frei nutzbarer Speicher | 2000 Byte |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PET |
Material aktive Fläche | Kunststoff, PET, schwarz |
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -25...+85 °C |
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -40...+85 °C |
Schutzart | IP68 |