Produkt TW-R7.5-B128 100 PCS
Datenträger HF
Bestellnummer: 7030231- EEPROM, Speichergröße 128 Byte
- Nicht für direkte Montage auf Metall geeignet
Allgemeine Daten
EAN | 4047101289718 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
Ursprungsland | MY |
Gewicht | 11 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID |
Speicherart | EEPROM |
Bauform | Hard-Tag |
Gehäusedurchmesser | Ø 7.5 mm |
Montage | metallfrei |
Speichergröße | 128 Byte |
Frei nutzbarer Speicher | 112 Byte |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Epoxyd |
Material aktive Fläche | Kunststoff, Epoxyd |
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -25...+70 °C |
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -40...+85 °C |
Schutzart | IP67 |