Produkt TW902-928-R50-B112
Datenträger UHF
Bestellnummer: 7030404- EEPROM, Speichergröße 138 Byte
- Erweiterter, frei nutzbarer TID-Speicher: 14 Byte
- Nicht für direkte Montage auf Metall geeignet
Allgemeine Daten
EAN | 4047101257991 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
Ursprungsland | MY |
Gewicht | 12 g |
Technische Daten
Technologie | UHF RFID |
Einsatzregion (UHF) | FCC (902…928 MHz) |
Speicherart | EEPROM |
Bauform | Hard-Tag |
Gehäusedurchmesser | Ø 50 mm |
Montage | metallfrei |
Speichergröße | 138 Byte |
Frei nutzbarer Speicher | 64 Byte |
EPC Speicher | 32 Byte |
Gehäusewerkstoff | PA6 |
Material aktive Fläche | Kunststoff, PPA, schwarz |
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -20...+85 °C |
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -40...+90 °C |
Schutzart | IP68 |