Produkt TW-R16-K2
Datenträger HF
Bestellnummer: 7030410- FRAM, Speichergröße 2 kByte
- Nicht für direkte Montage auf Metall geeignet

Allgemeine Daten
EAN | 4047101258264 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
Ursprungsland | MY |
Gewicht | 1.4 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID |
Speicherart | FRAM |
Bauform | Hard-Tag |
Gehäusedurchmesser | Ø 16 mm |
Montage | metallfrei |
Speichergröße | 2048 Byte |
Frei nutzbarer Speicher | 2000 Byte |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PPS |
Material aktive Fläche | Kunststoff, PPS, schwarz |
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -25...+85 °C |
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -40...+185 °C |
Schutzart | IP69K |