Produkt TNSLR-Q350-H1147
Schreib-Lese-Kopf HF
Bestellnummer: 7030454- quaderförmig 370x350 mm, Höhe 20 mm
- aktive Fläche oben
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
- Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung

Allgemeine Daten
EAN | 4047101266986 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 4280 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID |
Funk- und Protokollstandards | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 370 x 350 x 20 mm, Q350 |
Schreib-Lese-Abstand max. | 794 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Netzwerkprotokoll | Anschluss an RFID-Interface |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0, schwarz |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Datenblätter
deutsch | 896 KB |
englisch | 895 KB |
französisch | 896 KB |
spanisch | 225 KB |
tschechisch | 896 KB |
niederländisch | 895 KB |
rumänisch | 896 KB |
russisch | 902 KB |
polnisch | 897 KB |
chinesisch | 975 KB |
türkisch | 896 KB |