Produkt TW-R9.5-K2 100 PCS PER PAC
Datenträger HF
Bestellnummer: 7030558- FRAM, Speichergröße 2 kByte
- Nicht für direkte Montage auf Metall geeignet
Allgemeine Daten
EAN | 4047101297058 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
Ursprungsland | MY |
Gewicht | 14 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID |
Speicherart | FRAM |
Bauform | Hard-Tag |
Gehäusedurchmesser | Ø 9.5 mm |
Montage | metallfrei |
Speichergröße | 2048 Byte |
Frei nutzbarer Speicher | 2000 Byte |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Epoxyd |
Material aktive Fläche | Kunststoff, Epoxyd |
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -25...+85 °C |
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -40...+85 °C |
Schutzart | IP68 |