Produkt  TI-BL20-E-EN-2

Set in Schutzart IP20

Bestellnummer: 7030614
    • Anschluss von bis zu 2 Schreib‐Lese‐Köpfen mit BLident‐Verbindungsleitungen
    • Mischbetrieb von HF-, und UHF-Schreib-Lese-Köpfen
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101338157
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 316  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFINET
Umgebungstemperatur 0…+55 °C
Schutzart IP20
Zulassungen ATEX II 3 G, ATEX II 3 D

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben