Produkt  TI-BL20-E-EN-S-2

Set für einfache I/O-Kommunikation über Ethernet Modbus/TCP / EtherNet/IP / PROFINET in Schutzart IP20

Bestellnummer: 7030630
    • Zur Integration in SPS‐Systeme ist keine spezielle Software (Funktionsbaustein) erforderlich
    • Bis zu 50m Leitungslänge zwischen Interface und Schreib‐Lese‐Kopf
    • Anschluss von bis zu 2 Schreib‐Lese‐Köpfen mit BLident‐Verbindungsleitungen
    • Mischbetrieb von HF-, und UHF-Schreib-Lese-Köpfen
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101344400
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 353  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Umgebungstemperatur 0…+55 °C
Schutzart IP20
Zulassungen ATEX II 3 G, ATEX II 3 D

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben