Produkt TI-BL20-E-EN-S-6
Set für einfache I/O-Kommunikation über Ethernet Modbus/TCP / EtherNet/IP / PROFINET in Schutzart IP20
Bestellnummer: 7030632- Zur Integration in SPS‐Systeme ist keine spezielle Software (Funktionsbaustein) erforderlich
- Bis zu 50m Leitungslänge zwischen Interface und Schreib‐Lese‐Kopf
- Anschluss von bis zu 6 Schreib‐Lese‐Köpfen mit BLident‐Verbindungsleitungen
- Mischbetrieb von HF-, und UHF-Schreib-Lese-Köpfen

Allgemeine Daten
EAN | 4047101344424 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 1 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | ATEX II 3 G, ATEX II 3 D |
Datenblätter
deutsch | 463 KB |
englisch | 461 KB |
französisch | 463 KB |
spanisch | 464 KB |
tschechisch | 464 KB |
niederländisch | 462 KB |
rumänisch | 464 KB |
russisch | 477 KB |
polnisch | 465 KB |
chinesisch | 523 KB |
türkisch | 464 KB |
Handbuch
Inbetriebnahme in EtherNet/IP | 3442 KB |
Inbetriebnahme in Modbus TCP | 13889 KB |
Inbetriebnahme in PROFINET | 3706 KB |