Produkt  TW860-960-L43-43-F-B110-2KPCS

Datenträger UHF

Bestellnummer: 7030694
    • EEPROM, Speichergröße 110 Byte
    • TID-Speicher: 12 Byte
    • Nicht für direkte Montage auf Metall geeignet
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101406719
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85235110000
Ursprungsland CN
Gewicht 2630  g

Technische Daten

Technologie UHF RFID
Einsatzregion (UHF) Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz)
Speicherart EEPROM
Bauform Smart-Label
Baugrösse 43 x 43 mm
Montage metallfrei
Speichergröße 110  Byte
Frei nutzbarer Speicher 16  Byte
EPC Speicher 62 Byte
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff -40...+85 °C
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich -40...+85 °C
Schutzart IP40

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben