Produkt IM31-12-I
Analogsignaltrenner
1-kanalig
Bestellnummer: 7506324- Übertragung von normierten Analogsignalen
- Eingangskreis: 0/2…10 V oder 0/4…20 mA
- Ausgangskreis: 2 x 0/4…20 mA
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- TR CU

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101116922 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210107 -/- Meßumformer (Universal-) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 136 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Analogeingang |
| Gerätetyp | Analogsignaltrenner (Eingang Feldseite) |
| Ex-Ausführung | Nein |
| Zulassungen | TR CU |
| Nennspannung | Weitspannungsbereich |
| Kanalanzahl | 1 |
| Elektrischer Anschluss | 4 x 3-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM |
Datenblätter
| deutsch | 182 KB |
| englisch | 180 KB |
| französisch | 181 KB |
| spanisch | 181 KB |
| tschechisch | 182 KB |
| niederländisch | 181 KB |
| rumänisch | 180 KB |
| russisch | 197 KB |
| polnisch | 182 KB |
| chinesisch | 225 KB |
| türkisch | 182 KB |
CAD-Datei
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Technologieflyer
Montagezubehör
|
IM-CC-3X2BK/2BK
Federzugklemmen für IM-Module (Nicht-Ex-Geräte mit 18 mm Baubreite); Lieferumfang: 4 Stück 3-polige schwarze Klemmen. |
7541218 |