Produkt IM35-11EX-HI/24VDC
Analogsignaltrenner
1-kanalig
Bestellnummer: 7506516- Versorgung von intelligenten Aktuatoren mit HART‐Kommunikation
- Eingangskreis: 0/4…20 mA
- Ausgangskreis: 0/4…20 mA, eigensicher
- SIL2
- Abziehbare Klemmenblöcke, schraubbar, mit 2-mm-Prüfbuchse
- Galvanische Trennung von Eingangskreis zu Ausgangskreis und zur Versorgungsspannung
- ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, Kosha, CCOE
- Einsatz in Zone 2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101117288 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210107 -/- Meßumformer (Universal-) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 140 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Analogausgang (HART transparent) |
| Gerätetyp | Analogsignaltrenner (Ausgang Feldseite) |
| Ex-Ausführung | Ja |
| Zulassungen | ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU |
| Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Kanalanzahl | 1 |
| Elektrischer Anschluss | 4 x 3-polige abziehbare Klemmenblöcke mit Prüfbuchse, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM |
Datenblätter
| deutsch | 196 KB |
| englisch | 192 KB |
| französisch | 196 KB |
| spanisch | 195 KB |
| tschechisch | 196 KB |
| niederländisch | 193 KB |
| rumänisch | 193 KB |
| russisch | 215 KB |
| polnisch | 195 KB |
| chinesisch | 258 KB |
| türkisch | 193 KB |
CAD-Datei
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
SIL-Erklärung
Sicherheitshandbuch
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
|
IM-CC-3X2BU/2BK
Federzugklemmen für IM-Module (Ex-Geräte mit 18 mm Baubreite); Lieferumfang: 2 Stück 3-polige blaue Klemmen und 2 Stück 3-polige schwarze Klemmen. |
6900475 |