Produkt  IM36-11EX-I/24VDC

Potentiometerverstärker

1-kanalig

Bestellnummer: 7509525
    • Übertragung von Potenziometersignalen aus dem Ex‐Bereich
    • Potenziometer-Nennwiderstand: 0,8...20 kΩ
    • Ausgangskreis: 0…20 mA
    • Allseitige galvanische Trennung
    • Eingang verpolungssicher
    • ATEX, TR CU
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101117981
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210120 -/- Eingangs-, Ausgangstrenner
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090300
Ursprungsland DE
Gewicht 136  g

Technische Daten

Signaltyp Widerstandseingang
Gerätetyp Potenziometer
Ex-Ausführung Ja
Zulassungen ATEX, TR CU
Nennspannung 24 VDC
Kanalanzahl 1
Elektrischer Anschluss 4 x 3-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss
Schutzart IP20
Produktfamilie IM

Montagezubehör

6900475

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben