Produkt IM73-22EX-R/24VUC
Relaiskoppler
2-kanalig
Bestellnummer: 7520513- Relaiskoppler zum Schalten eigensicherer oder energiebegrenzter Kontaktstromkreise
- Hochwertige Reed-Relais mit Rhodiumkontakten
- Schaltfrequenz bis 50 Hz
- Galvanische Trennung von Eingangskreisen zu Ausgangskreisen
- ATEX, TR CU
- Einsatz in Zone 2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101207057 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210120 -/- Eingangs-, Ausgangstrenner |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85369095000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 129 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Digitalausgang |
| Gerätetyp | Relaiskoppler |
| Ex-Ausführung | Ja |
| Zulassungen | ATEX, TR CU |
| Nennspannung | 24 VUC |
| Kanalanzahl | 2 |
| Digitalausgang | Relaisausgang |
| Elektrischer Anschluss | 4 x 3-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM |
Datenblätter
| deutsch | 195 KB |
| englisch | 195 KB |
| französisch | 195 KB |
| spanisch | 195 KB |
| tschechisch | 197 KB |
| niederländisch | 194 KB |
| rumänisch | 195 KB |
| russisch | 215 KB |
| polnisch | 197 KB |
| chinesisch | 241 KB |
| türkisch | 196 KB |
CAD-Datei
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
|
IM-CC-3X2BU/2BK
Federzugklemmen für IM-Module (Ex-Geräte mit 18 mm Baubreite); Lieferumfang: 2 Stück 3-polige blaue Klemmen und 2 Stück 3-polige schwarze Klemmen. |
6900475 |