Produkt IM72-22EX/L
Ventil-Steuerbaustein
2-kanalig
Bestellnummer: 7520702- Spannungseingang max. 30 VDC
- Ausgangsspannung 15 VDC bzw. 24 VDC
- Ausgangsstrom ≤ 40 mA
- Schaltfrequenz ≤ 500 Hz
- SIL3
- Abziehbare Klemmenblöcke
- Galvanische Trennung von Eingangskreisen zu Ausgangskreisen
- ATEX, IECEx, UL, CFMUS TR CU,NEPSI, INMETRO, Kosha
- Einsatz Zone 2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101118230 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- Gleichstromversorgung |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 150 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Digitalausgang |
| Gerätetyp | Ventilsteuerbaustein |
| Ex-Ausführung | Ja |
| Zulassungen | ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI, INMETRO |
| Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL3 |
| Nennspannung | Loop-powered |
| Kanalanzahl | 2 |
| Digitalausgang | Strom/Spannungsbegrenztes Signal |
| Elektrischer Anschluss | 4 x 3-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM |
Datenblätter
| deutsch | 209 KB |
| englisch | 208 KB |
| französisch | 208 KB |
| spanisch | 209 KB |
| tschechisch | 210 KB |
| niederländisch | 207 KB |
| rumänisch | 209 KB |
| russisch | 230 KB |
| polnisch | 210 KB |
| chinesisch | 263 KB |
| türkisch | 209 KB |
CAD-Datei
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
SIL-Erklärung
Sicherheitshandbuch
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
|
IM-CC-3X2BU/2BK
Federzugklemmen für IM-Module (Ex-Geräte mit 18 mm Baubreite); Lieferumfang: 2 Stück 3-polige blaue Klemmen und 2 Stück 3-polige schwarze Klemmen. |
6900475 |