Produkt MK91-R11/24VDC
Niveauwächter
1-kanalig
Bestellnummer: 7525202- Schaltpunkt bei 40 kΩ
- Hysterese: ca. 5%
- Ausgang: Relais mit einem Umschalter
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101118438 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210122 -/- Grenzsignalgeber |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261029000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 79 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Widerstandseingang |
| Gerätetyp | Niveauwächter |
| Ex-Ausführung | Nein |
| Zulassungen | UL |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Kanalanzahl | 1 |
| Digitalausgang | Relaisausgang |
| Elektrischer Anschluss | 4 x 2-polige Flachklemmen mit selbstanhebenden Andruckscheiben |
| Schutzart | IP20 |
Datenblätter
| deutsch | 137 KB |
| englisch | 136 KB |
| französisch | 138 KB |
| spanisch | 137 KB |
| tschechisch | 137 KB |
| niederländisch | 137 KB |
| rumänisch | 136 KB |
| russisch | 156 KB |
| polnisch | 137 KB |
| chinesisch | 180 KB |
| türkisch | 137 KB |