Produkt IM82-24-2.5
Schaltnetzteil
Bestellnummer: 7545041- Ausgangsspannung einstellbar von 24 bis 28 VDC
- Nennstrom 2,5 A
- Einzel-/Parallelbetrieb
- Überlastschutz
- Universelle Betriebsspannung
- Netzausfall-Überbrückungszeit bis zu 30 ms
- Hoher Wirkungsgrad
- Luftselbstkühlung
- Sicherheitskleinspannung IEC/EN 60950

Allgemeine Daten
EAN | 4047101262810 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- Stromversorgung, Spannungs- |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85044095900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 401 g |
Technische Daten
Spannungsversorgung | 230 VUC |
Ausgangsnennspannung | 24 V |
Nennstrom | 2.5 A |
Interne Sicherung | T 2 A/250 VAC |
Parallelbetrieb | ja, über Dioden |
Power Good Output | Ja |
Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen |
Abmessungen | 90 x 40.5 x 114 mm |
Schutzart | IP20 |
Datenblätter
deutsch | 214 KB |
englisch | 214 KB |
französisch | 214 KB |
spanisch | 215 KB |
tschechisch | 215 KB |
niederländisch | 213 KB |
rumänisch | 215 KB |
russisch | 240 KB |
polnisch | 216 KB |
chinesisch | 257 KB |
türkisch | 215 KB |