Produkt  IM82-24-5.0

Schaltnetzteil

Bestellnummer: 7545042
    • Ausgangsspannung einstellbar von 22,5 bis 28,5 VDC
    • Nennstrom 5 A
    • Einzel-/Parallelbetrieb
    • Überlastschutz
    • Abziehbare Klemmen
    • Universelle Betriebsspannung
    • Netzausfall-Überbrückungszeit bis zu 30 ms
    • Hoher Wirkungsgrad
    • Luftselbstkühlung
    • Power-good-Relais
    • cULus Listed
    • Sicherheitskleinspannung IEC/EN 60950
    • SEMI-F47
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101262827
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230209 -/- Stromversorgung, Spannungs-
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85044095900
Ursprungsland TW
Gewicht 978  g

Technische Daten

Spannungsversorgung 230 VUC
Ausgangsnennspannung 24  V
Nennstrom 5  A
Interne Sicherung T 3.15 A/250 VAC
Parallelbetrieb ja, Umschaltung mit Schalter, max 3 Geräte mit je 90 % Laststrom
Power Good Output Ja
Elektrischer Anschluss Schraubklemmen
Abmessungen 143.5 x 64 x 116.6 mm
Schutzart IP20

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben