Produkt IM82-24-10
Schaltnetzteil
Bestellnummer: 7545043- Ausgangsspannung einstellbar von 22,5 bis 28,5 VDC
- Nennstrom 10 A
- Einzel-/Parallelbetrieb
- Überlastschutz
- Universelle Betriebsspannung
- Netzausfall-Überbrückungszeit bis zu 30 ms
- Hoher Wirkungsgrad
- Luftselbstkühlung
- Power-good-Relais
- cULus Listed
- Sicherheitskleinspannung IEC/EN 60950
- SEMI-F47

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101262834 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- Stromversorgung, Spannungs- |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85044095900 |
| Ursprungsland | TW |
| Gewicht | 1448 g |
Technische Daten
| Spannungsversorgung | 230 VUC |
| Ausgangsnennspannung | 24 V |
| Nennstrom | 10 A |
| Interne Sicherung | T 6.3 A/250 VAC |
| Parallelbetrieb | ja, Umschaltung mit Schalter, max 3 Geräte mit je 90 % Laststrom |
| Power Good Output | Ja |
| Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen |
| Abmessungen | 124.5 x 83.5 x 116.6 mm |
| Schutzart | IP20 |
Datenblätter
| deutsch | 225 KB |
| englisch | 225 KB |
| französisch | 226 KB |
| spanisch | 226 KB |
| tschechisch | 227 KB |
| niederländisch | 225 KB |
| rumänisch | 227 KB |
| russisch | 260 KB |
| polnisch | 228 KB |
| chinesisch | 269 KB |
| türkisch | 227 KB |